六角支柱
树脂六角支柱PEKP7-20的内螺纹强度是多少?即在装配时,多少牛的力可以使螺纹...
问:树脂六角支柱PEKP7-20的内螺纹强度是多少?即在装配时,多少牛的力可以使螺纹失效。
工厂自动化零件
六角支柱
米思米 MISUMI
硬度强度
提问时间:2026-04-03
3538
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
PEKP7-20 紧固扭矩 0.64N・m
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
树脂六角支柱
上一问题:
输送机SVKA-100-1100-6-TA220-SCM-50-D-C型材螺母不够用 螺母型号确认, 需要M5。
下一问题:
型号NM1LE-250S/4300A 125A 50.100.200MA断路器 请问50 100 200mA,如何选择?
猜你想搜
螺纹装配的腐蚀和卡死是什么原因形成的呢?
树脂电线固定头(M螺纹) 通用型有哪几部分组成?
螺旋槽丝锥美制螺纹加工过程中内螺纹中径扩大
扭簧UA135L6-5-1.0要用多大力是这个弹簧失效?
0214这个型号牛皮手套是真皮的吗?一打是12双还是12只?
螺旋槽丝锥美制螺纹加工过程中内螺纹中径缩小