探针
SNP30-L该型号尺寸图中直径2.0的公差,直径2.0这个尺寸位置的同心度是多...
问:SNP30-L该型号尺寸图中直径2.0的公差,直径2.0这个尺寸位置的同心度是多少?
工厂自动化零件
探针
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1742
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
直径公差±0.1,探针产品无同心度参数。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
开关探针
上一问题:
PSFJ12-113的有效硬化层硬度再往内部,硬度是多少,想要自己做二次加工。
下一问题:
T8136-24-BE-CU具体是什么材质?
猜你想搜
探针RNPA085-J1J,尺寸图上中间直径0.85、两端直径0.5,和中间长度4的公差分别是多少?
基准球 CRB12,尺寸图中4.5厚的台阶的直径是多少?公差是多少?
台虎钳70841,底盘的直径尺寸是多少?
DIC-0-3该款百分表直径和长度尺寸是多少?
轴承座组件BARY6901ZZ-35的L尺寸的公差是多少?
带止推滚针轴承NKXRZ尺寸图中T尺寸公差是多少?