平皮带
平皮带SL-M4300-150-0.59最小带轮直径多少?
问:平皮带SL-M4300-150-0.59最小带轮直径多少?
工厂自动化零件
平皮带
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-02
1881
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
最小带轮直径15mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
输送带 一般输送用(M4300系列)
上一问题:
电缆MAST-PKK-1.0-3-5,表面是否有中文标识?
下一问题:
三丰的表面粗糙度测量仪178-580-01DC在厂家目录标注分辨率:0.0001um(选择范围8um),1,该测量仪是否可以测量到纳米级别的?2,怎么校正?3,以及标配的粗糙度标准片是3um的,是否可以提供纳米级别的供测试?
猜你想搜
橡胶垫脚XJDJY5-35最小部分的直径是多少?
LTBJA系列接头加工加长型同步带对使用的带轮最小齿数是否有要求?
FNM12A-SL-C-5-10内部的线是不是双绞的?
SL-STU-M24,这个具体的材质牌号是什么?
平皮带是以什么状态发货的?
平皮带的延展率是多少?