曲线锯
曲线锯060158H181,配套的锯片型号是什么?
问:曲线锯060158H181,配套的锯片型号是什么?
生产加工用品
曲线锯
博世 BOSCH
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1653
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
推荐2608638742
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
螺丝CSHSMT-ST-M8-25强度等级是多少?
下一问题:
世达的10MM系列6角花形套筒,型号是12708,方孔端是不是3/8?
猜你想搜
M2300B配套的锯片型号是什么
2712牧田台锯,配套的锯片的型号是多少?
电锯JR102DZ的锯片单独型号是什么?
电圆锯是否含有锯片?
台锯MLT100使用的锯片,是否可以锯薄铁?
东成曲线锯M1Q-FF-85是否可以搭配博世的曲线锯条2608634567来使用?