斜式插座
斜式插座 TYP3723和TYP3823区别
问:斜式插座 TYP3723和TYP3823区别
接线
斜式插座
威浦 WEIPU
型号确认
测评
提问时间:2026-04-03
1516
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
法兰尺寸不一样,TYP3723法兰85*85,TYP3823法兰74*62
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
减压阀AR25-02BG-Y-A和AR25-02BG-Y-B的具体区别是?
下一问题:
1、30331-PACK和30331-CASE区别,即分别是多少数量? 2、长度40码 是多长?
猜你想搜
G7SA系列的表面连接插座P7SA-□□与P7SA-□□-ND的区别是什么?
插座配套插头型号是多少?
直通型插头选定后,怎么选择匹配的插座?
D/MS系列连接器插头与插座是如何匹配?
AC插座APCJ-101-1FRS-104 后面用什么接线?
APCJ-101-1FRS-104插座的开关上的灯电压是多少?