计数器
计数器M-CVR-60不算延长杆部分的长度是多少?
问:计数器M-CVR-60不算延长杆部分的长度是多少?
塑料模具用零件
计数器
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1792
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不算延长杆部分,长度约为52mm。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
塑料模具用计数器 -紧凑型-
上一问题:
变压器CC-4389-01该型号的输入电压是多少?
下一问题:
止动螺栓JDLDA-DIN916-M2X10CB45H(500)的螺距普通的粗牙螺距么?以及内六角的对边尺寸是多少?还有适用的安装工具是?
猜你想搜
计数器电源怎么确认?
H7系列计数器计数不准
使用计数器计数一定模数后可以自动清零吗?
塑料模具用经济型计数器上的数字为什么不是从零开始呢?
塑料模具用计数器能在高温状态下使用吗?最高耐温多少度?
塑料模具用计数器 -紧凑型-的数字为什么不是从零开始呢?