风扇滤网
风扇滤网 DRFU-9802 开孔尺寸是多少?
问:风扇滤网 DRFU-9802 开孔尺寸是多少?
控制/电子元件
风扇滤网
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-03
1679
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
如果需要要嵌入的话,请开97.5mm以上,120mm以下的孔
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
风扇滤网
上一问题:
单轴驱动器LX2005C-B1-N-100可以买回来拆成LX2005C-B1-F-100吗?
下一问题:
精展夹头63050-02的J 2S的具体参数是?
猜你想搜
风扇滤网DRFU-9803的开孔尺寸是多少?
触摸屏6AV66480CC113AX0开孔尺寸?
触摸屏GS2107-WTBD的开孔尺寸是多少?
船型开关MRB-1025021FF-10P具体开孔尺寸是多少?
船型开关MRB-1025*-10P面板开孔尺寸是多少?
面板安装型插座APCJ-121S-G开孔尺寸是多少?