扫描枪
扫描枪DS8108-SR/RS232+DY的DY是什么意思?
问:扫描枪DS8108-SR/RS232+DY的DY是什么意思?
个人防护/安全防护/办公用品
扫描枪
斑马 ZEBRA
型号确认
提问时间:2026-04-02
1717
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
DY表示电源的意思,自带电源适配器,RS232型的需要一直供电才可以。
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
连接器D/MS3102A24-28P-RG的RG是什么意思?可以和MMS3108B-24-28-S对插吗?
下一问题:
油缸C-MHOBSMG-32-ST160-C30-IT-N-FA-RX2的感应器型号和不锈钢扎带型号是?
猜你想搜
扫描枪DS4308 RS232接口的型号是什么?
扫描枪的分辨率是什么意思?
DS457-SR/USB适用于哪些条码?
扫描枪 1900gSR是否需要安装专门的驱动程序?
条码扫描枪的扫描景深是什么意思?
USB接口和RS232接口有什么区别?