锉刀
锉刀套件 K-215,材质是什么?
问:锉刀套件 K-215,材质是什么?
生产加工用品
锉刀
宝山 HOZAN
材质
提问时间:2026-04-03
2362
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
材质为铁。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
锉刀套件 K-215
上一问题:
油缸C-MHOBSMG-32-ST160-C30-IT-N-FA-RX2的感应器型号和不锈钢扎带型号是?
下一问题:
导轨式端子台型号:TX30,配套的挡片型号是什么?
猜你想搜
锉刀DTYL的表面处理和本体材质是什么?
锉刀是否有刻印?
LX1502C-B1-T1528-75单轴驱动器的传感器套件型号是?
请问该款吊索套件(纤维皮带型)使用时有什么注意事项?
单轴驱动器LX2610C-B1-A2640-150-MP2的传感器套件是否可以单独购买?
LS1004-140-A38单轴驱动器是否可以单独购买配套的MP系列传感器套件?