工作台
工作台SFH-1500D底板的高度是多少?
问:工作台SFH-1500D底板的高度是多少?
捆包/物流保管用品
工作台
信高 XINGO
尺寸
提问时间:2026-04-03
1866
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
最低150mm,最高200mm
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
重型标准工作台(底部配搁板)
上一问题:
NW060-R88-S50-C6A-100,该水晶接头里面的配套的两个塑料件怎么使用?
下一问题:
化学锚栓SSTA-M12X160这个型号包含配套的螺栓、垫片、化学药剂吗?
猜你想搜
工作台SFH-1800D和后挂板G-18是否可以配合使用?
工作台SFH-1500G\SFH-1800G\SFH-2100G的规格尺寸是多少
工作台SFH-2100D桌面材质及厚度?要在上面安装70845这个型号的重型方钢台虎钳,能否安装?
工作台SFH-1504G和SDH-1502G的尺寸信息和两者的差别。
重型标准工作台SFH系列的台面是什么材质的?
SFH-1800桌面的厚度是多少?