耐热风管
耐热风管SHINI-3INCH-3.6M的耐温是多少度?
问:耐热风管SHINI-3INCH-3.6M的耐温是多少度?
注塑成形用商品
耐热风管
信易 SHINI
温度
提问时间:2026-04-02
2069
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
耐温为240度
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
干燥机用备件 -耐热风管(信易)
上一问题:
六角螺柱SBD-J3-10金属部分是什么材质的?
下一问题:
型材支架LBSB6-2028-C,面板安装孔的边距是多少?
猜你想搜
3M胶带5952-20-33M的耐温多少?
3M的DP110粘剂耐温是多少?
是否有耐热100℃的接头?
有耐热的100℃接头吗?
气动剪刀的耐温是多少?
E9670这款胶棒耐温是多少?