铝型材支架
型材支架LBSB6-2028-C,面板安装孔的边距是多少?
问:型材支架LBSB6-2028-C,面板安装孔的边距是多少?
工厂自动化零件
铝型材支架
米思米 MISUMI
尺寸
提问时间:2026-04-02
1688
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
边距为8*8
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
经济型 标准角码 欧标铝型材专用
上一问题:
耐热风管SHINI-3INCH-3.6M的耐温是多少度?
下一问题:
轴承SB6202ZZNR的卡簧是什么材质的?
猜你想搜
嵌入式把手在安装时,安装孔和面板有干涉应该如何解决?
门碰 C-90 安装时,安装孔和面板有干涉应该如何解决?
合页安装时,安装孔和面板有干涉应该如何解决?
BXPL-152510四个角的M10孔是什么孔?盒子的安装孔尺寸是多少?
选择型材支架时需要参考什么标准?
面板安装直通接管KQ2系列主要用途是什么?