铰链
铰链C-SHHPS37的负载是多少?
问:铰链C-SHHPS37的负载是多少?
工厂自动化零件
铰链
米思米 MISUMI
负载
提问时间:2023-09-15
1429
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
铰链C-SHHPS37在2个一起使用时的容许负载是50N
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
不锈钢蝶形铰链(锥孔型)
上一问题:
V型块KMV-W4和KMV-80B的材质分别是什么?
下一问题:
立式三相马达MTAC-N-200-L-D的启动扭矩和额定扭矩是多少?
猜你想搜
B-1404系列铰链负载多少
铰链FB-1736-C-4承受的负载是多少?
FB-735 合页 多功能铰链的负载是多少?
铸件型铰链和普通铰链有什么区别?
铰链HGZ-207承重多少?
铰链B-16-1和B-16-2的载荷是多少?