立式三相马达MTAC-N-200-L-D的启动扭矩和额定扭矩是多少?
问:立式三相马达MTAC-N-200-L-D的启动扭矩和额定扭矩是多少?
工厂自动化零件
电机
米思米 MISUMI
扭矩
提问时间:2023-09-15
1751
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
启动扭矩2.5N·m,额定扭矩1.39N·m
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
铰链C-SHHPS37的负载是多少?
下一问题:
米思米MISUMI型材包装
猜你想搜
铰链FHD-B1-133-K: 1、是否是自复式的,即可以自己回位? 2、额定扭矩是否表示可以承受的最大扭矩?
FRT-F2系列的旋转缓冲器的启动扭矩是多少?
06019H5080扭矩是多少?
DB3DL2可调扭矩是0.3-2.9,一共21档,每个档位对应的扭矩具体分别是多少?
旋转滑台RMTS40-N RMTS60-N,额定扭矩是多少?里面减速器的回差有多大?
【巨霸】 AT-4054型号螺丝起子 1.是否带带扭矩调整器 2.是靠开关调节扭矩还是通过控制气实现扭矩调节