钢珠衬套
滚珠衬套BYS12-40和BGS12-40尺寸一样,是否可以替换适用?
问:滚珠衬套BYS12-40和BGS12-40尺寸一样,是否可以替换适用?
工厂自动化零件
钢珠衬套
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2023-09-15
1576
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
这两个型号属于不同类型的产品,不能混用。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
微型滚珠衬套导向用衬套 滚珠滑块紧凑型
上一问题:
袖套AMN850-AJ6195是什么材质的?
下一问题:
橡胶磁条HXR0.6可以耐多高的温度?
猜你想搜
BGS12系列滚珠衬套外径公差范围
替换刀片XB210,尺寸是多少?
触头用170359-1替换170364-1,确认下是否可以,对手连接器现在使用的是172336-1 另外不同型号前端对插部分尺寸是否一样?
气缸的轴承种类滑动轴承和滚珠衬套2种有什么区别?
松下的光纤是否能和其他品牌的替换?
酒精灯CC-4566-01是否有替换灯芯的型号?