连接器
HDR-EC26LFDTG2-SLD+ 和这个对插的连接器是什么型号的?
问:HDR-EC26LFDTG2-SLD+ 和这个对插的连接器是什么型号的?
接线
连接器
本多通信 HTK
配件/配套
提问时间:2023-09-19
1572
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
对插的连接器型号是HDR-E26LPH
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
连接器 HDR/HDRA系列基板侧连接器
上一问题:
轴承22213EAKE4C3与22213EAKE4C3 *H*1有什么区别?
下一问题:
刀柄C20-ER20-150自带紧固环吗?
猜你想搜
M8-12K3P-B-5对插的连接器型号是什么?
触头用170359-1替换170364-1,确认下是否可以,对手连接器现在使用的是172336-1 另外不同型号前端对插部分尺寸是否一样?
D-Sub连接器是否尺寸芯数相同的公母接头就能对插?
连接器D/MS3102A24-28P-RG的RG是什么意思?可以和MMS3108B-24-28-S对插吗?
CPPE3-4和CPPE7-6的对插接头型号分别是什么?
连接器62GB-56T16-26SN和62GB-56T12-10SN适用线缆规格 以及配套对插的中继插座是什么型号?