塑料模具
标签内容:
塑料模具
(65)件
1/5
塑料磁体的用途
塑料磁体是一种将磁石的微粒子与热可塑性树脂复合后形成的材料,可采用注射成型加工方式来制作出拥有磁
塑料模具
2021-09-27 15:46:22
1005
天然纤维复合材料
利比亚局势、中东的不稳定因素,加上本次的大地震似乎使得原油价格飙升在将来的预期上,成为了不透明状
塑料模具
2021-09-27 17:16:18
591
黄铜的性质
黄铜是铜和锌的合金。英文名为Brass,音乐的铜管乐队→金属管乐器→小号和圆号均为黄铜制。我想,这
塑料模具
2021-09-28 10:15:46
3941
铜的性质
铜(copper)作为塑料注射成型金属模具部件的材料,即使是现在它也大量用于必要的部分。金属模具的
塑料模具
2021-09-28 10:27:02
3680
钛
钛(Ti)重量轻,(比重4.507。铁为7.8),熔点高(1668℃)。是一种在室温下具有密排六方
塑料模具
2021-09-28 10:40:20
2816
金属材料的组织试验
用于塑料成型金属模具的特种钢和金属材料的强度及硬度、疲劳强度等,不仅会严重受到金属材料中所含稀有
塑料模具
2021-09-28 10:53:06
948
镍
对于特殊的金属模具材料和金属模具表面的镀制,人们会使用到镍。镍(Nickel)是一种具有银光泽色的
塑料模具
2021-09-28 13:59:32
2377
钢材的淬火作业注意事项
对于塑料成型金属模具的部件,使用的是以碳素钢为基础的多种特种钢。碳素钢系的金属材料的最大特点是可通
塑料模具
2021-09-28 14:44:16
3064
碳素钢的热处理
碳素钢(Carbon steel)即使其成分一样,根据不同的热处理方式,其硬度和强度及耐冲击性也
塑料模具
2021-09-28 14:58:54
5008
型腔的表面处理
塑料注射成型金属模具的型腔表面会因由树脂生成的气体和腐蚀成分、大气中的水分等,而导致钢材的表面因
塑料模具
2021-09-28 17:48:03
2054
热的传导
物质一定具有传导热的性质。有希望热的传导方式良好的情况和希望最好是难以传导热的情况。因此,需根据
塑料模具
2021-09-28 17:51:19
1305
梁的挠度
“梁”指构件用1个以上的支点来支撑的机械结构。在塑料注射成型金属模具中,类似于中心销(固定底部的
塑料模具
2021-09-28 17:59:08
5529
金属模具的切削加工
几乎所有模具金属模具的部件均是由金属制成的。使用的是以碳素钢为基础的钢材。这些材料采用机械加工方式
塑料模具
2021-09-28 18:09:46
1587
美利坚合众国的单位
在美利坚合众国(United States of America),人们使用的是与日本和欧洲不同的
塑料模具
2021-09-29 10:56:51
3204
RAPID Design
米思米工厂自动化选型插件全新推出Ver4.3版本。新功能:1、导入更多低价经济品,物美价低;2、SO
2020-03-25 11:15:25
0
1
2
3
4
5
下一页 >
跳转