弹簧·冲击保护
标签内容:
弹簧·冲击保护
(67)件
1/5
弹簧设计的计算公式
LCA中用到的弹簧设计绝大部分是压缩螺旋弹簧或拉伸螺旋弹簧。 这两种弹簧在设计时通常会涉及到下
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-16 22:23:07
22176
氮气弹簧
氮气弹簧是指 在密封的气缸内封入高压气体(氮气:不燃性),将该气体的反作用力当作弹簧使用。这种
弹簧·冲击保护
2020-03-18 00:07:31
6767
弹簧
拉伸弹簧负载P[N]=初始张力Pi[N]+(弹簧常数k[N/mm]× 挠曲度F[mm])·
弹簧·冲击保护
2020-03-18 00:10:37
7884
油压缓冲器
何为油压缓冲器主要利用液压油的缓冲器。与其它缓冲材(橡胶,弹簧,空气等)相比,能够以小巧的外形,缓
弹簧·冲击保护
2020-03-18 00:19:41
5390
弹簧的种类和特点
「弹簧」按照形状分类如下。 【表1】按照形状分类的弹簧种类弹簧的种类(按形状分类) 概况
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 01:11:42
3665
拉伸弹簧的负载和形变关系
1)关于有初张力的拉伸弹簧・在拉伸弹簧中,即使在无负载的状态下,弹簧圈之间相互作用的力:可以形成初张
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 01:18:01
3555
弹簧的固有振动特性
通过弹簧常数( k )、放在弹簧上的物块质量( M )来解说关于弹簧的振动特性。 ・【图1
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 01:25:56
5357
弹簧特性菜单
非线性弹簧,对负荷的发条的变形量,无论敏感钝感都能修正,根据构思可以设计出有趣的活用方法。在这
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 01:45:37
2236
弹簧常用材料
弹簧的弹簧特性是由弹簧材料及其热处理和成型工艺(热成型法,冷成型法)产生的。(1)热成型和冷成
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 01:48:16
4496
微探针用弹簧的尖端技术
在保证大量ppm级产品的品质前提下,随着生产技术的进步,为了实现不良品不发货,实施全面检测。L
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 16:16:06
2502
微米·纳米定位用平行弹簧
在精密定位中,涉及(1)驱动器、(2)精密定位机构、(3)控制方法,三要素技术。 在这里,将介
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 16:20:19
3157
压缩弹簧的负载和形变关系(弹簧的设计-3)
(1)负载和形变的关系 施加在弹簧上的负载:P和挠度(形变量):δ成比例(线性)关系,根据 「胡
弹簧·冲击保护
机械零件
弹性
2020-03-18 17:21:38
4783
弹簧吸收存储的能量
下面进行关于弹簧吸收存储的能量。(a)线性特性吸收存储的能量 弹簧受到负载后,根据胡克定律
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 17:27:53
4110
弹簧的自振现象
自振是螺旋弹簧本身的固有振动。 由于弹簧存在质量,当频率分量接近弹簧的固有频率的外力作用时,出
弹簧·冲击保护
弹性
2020-03-18 17:34:17
3547
弹簧的固定方法
弹簧两端的固定方法对弹簧运动的稳定性是非常重要的。 压缩螺旋弹簧,拉伸螺旋弹簧弹簧两端都有较好
弹簧·冲击保护
弹性
机械零件
2020-03-18 17:44:52
29898
1
2
3
4
5
下一页 >
跳转