温度调节零件
标签内容:
温度调节零件
(58)件
1/4
筒式加热器 概要
筒式加热器 概要 特点可以实现较高使用寿命和较高功率密度的加热器,最适合用于金属板的加热。最高可使
温度调节零件
2020-03-17 23:13:25
3308
空气加热用加热器 概要
特点空气接触面全部用不锈钢(SUS316L、SUS321、SUS304)制成,所以耐腐蚀性优良。最
温度调节零件
2020-03-17 23:27:41
2126
橡胶加热器 概要
特点因为使用具有柔软性的薄硅胶,所以可以切实地贴服加热面。适合不(去掉)让加热面全面均匀地加热时使
温度调节零件
2020-03-17 23:35:15
1940
液体加热用护套式加热器 概要
特点 液体接触部全部使用不锈钢(SUS316L,SUS304)制成,所以耐腐蚀性优良。 安
温度调节零件
2020-03-17 23:50:54
2209
绳式加热器/带式加热器 概要
绳式加热器 特点· 加热器绝缘材料使用硅胶,所以耐热性能优良。· 因为是绳式加热器,所以可以安装到
温度调节零件
2020-03-17 23:56:24
2427
温度调节控制器
温度调节控制器 概要 米思米的温度调节控制器单相100V/200V时采用最大电流20A的“温度
温度调节零件
2020-03-17 23:59:48
3803
无尘排气单元
无尘排气单元 在无尘室内使用的设备·装置等,安装在驱动部分等产生灰尘的地方,积极的进行除尘排气
温度调节零件
高效空气过滤器
空调设备
2020-03-25 11:08:37
2250
RAPID Design
米思米工厂自动化选型插件全新推出Ver4.3版本。新功能:1、导入更多低价经济品,物美价低;2、SO
2020-03-25 11:15:25
0
Mold EX-Press
全球7万用户正在使用。米思米模具标准件3D模型数据库,塑料/冲压模具用设计辅助软件。特点①:拥有米思
2020-03-25 11:34:05
0
同步带轮及同步齿形带选型计算
同步带轮及同步齿形带选型计算工具如何使用?工具的使用方法如下:1、在左侧用户输入处输入最基本设计信息
2021-06-25 13:57:25
0
单轴驱动器LS设计选型
单轴驱动器LS设计选型轻载中精度单轴驱动器具体操作方法如下:1、选择型号2、输入运行条件3、输入负载
2021-06-25 13:49:26
0
单轴机器人RS设计选型
单轴机器人RS设计选型,可方便快捷地对单轴机器人进行选型.我们来看一下要如何进行选型操作.具体操作如
2021-06-25 13:51:43
0
单轴组件KUA设计选型
单轴组件KUA设计选型重载高精度单轴组件具体操作如下:1、选择型号2、输入运行条件3、输入负载条件4
2021-06-25 13:53:00
0
单轴组件KUH设计选型
单轴组件KUH设计选型经济型重载单轴组件具体操作方法如下:1、选择型号2、输入运行条件3、输入负载条
2021-06-25 13:55:11
0
国际基本单位转换
便捷的单位转换工具。选择您需要转换的单位和原始值,自动计算出转换后的对应结果值。下面以长度单位举例说
2021-06-25 13:08:06
0
1
2
3
4
下一页 >
跳转