直线运动零件
标签内容:
直线运动零件
(75)件
1/5
如何使用直线轴承−1:直线轴承和其它直动导向零件
直动导向零件,在移载・搬运・定位・组装等自动化领域的运动机构中最为常用。 这里通过同时对[
直线运动零件
2020-03-17 21:48:22
5713
如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分
(1)轴承的轴承长度和导向性能 米思米的直线轴承根据轴承长度可分为4种类型:[1] 单衬型、[2]
直线运动零件
2020-03-17 21:52:41
6319
如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分
下面说明一下直线轴承外形形状的不同点(直线型和法兰型)区分及组装时的注意点。(1)直线轴承的直
直线运动零件
2020-03-17 22:01:06
4537
〔技术数据〕带齿同步带轮 摘自JIS B 1856(1993)
1. 插齿刀的齿条尺寸以及公差 皮带轮的齿形是渐开线齿形。 渐开线齿形由加工齿的插齿刀规定,
直线运动零件
2020-03-17 23:27:10
5586
梯形丝杠
梯形丝杠 技术计算30度梯形丝杠用无油螺母的特点 米思米的无油螺母,如通过右述磨损试验获得的结果
直线运动零件
2020-03-18 00:07:08
5462
V型导轨系统-迷你尺寸70°型
功能和特点1. 轴承和V型槽(70°)为一体构造。2. 专用的两刃导轨带台座,可以直接安装平板后使
直线运动零件
2020-03-18 00:13:29
3303
关于气动驱动器(气动驱动器和周边技术-1)
2006年9月15日 气动驱动器除了最常用直线运动的气缸(实例-a)以外,还有旋转往复运动
直线运动零件
2020-03-18 16:23:35
3150
气动驱动器的气压原理 (气动驱动器和周边技术-2)
(1)气动驱动器的气压供给系统 气动驱动器的气动能是通过将工厂空气压缩机系统(【照片1】)产生的
直线运动零件
2020-03-18 16:28:54
4096
气动回路的整体构成(气动驱动器和周边技术-3)
气动驱动器驱动要素(运动种类):列举了如下3个。 1. 驱动力方向→前进和后退、正转和反转、
直线运动零件
2020-03-18 16:33:28
4077
滚珠丝杠的精度和等级
滚珠丝杠的精度在JIS B 1192中关于「精密滚珠丝杠」有规定。在这里,我们将介绍滚珠丝杠的
直线运动零件
滚珠丝杠
2020-03-18 16:33:46
10715
气缸的推力和调整要点(气动驱动器和周边技术-4)
气缸的推力计算已经在之前的文章中进行了解说。 在这里,我们将解说关于在实际当中选定气缸时候气缸
直线运动零件
2020-03-18 16:36:35
7480
滚珠丝杠精度用语说明
与滚珠丝杠精度相关的用语进行说明。用语说明螺纹沟槽丝杠和丝母之间相对应的部分,滚珠转动的螺纹状
直线运动零件
滚珠丝杠
2020-03-18 16:56:45
3853
滚珠丝杠的预压
「预压」是一种提高滚珠丝杠传送精度和刚性的手段。滚珠丝杠螺纹槽与滚珠之间的微小间隙的状态会对滚珠丝
直线运动零件
滚珠丝杠
2020-03-18 17:00:49
4622
滚珠丝杠的预压测定和管理
高精度高刚性的滚珠丝杠,换向时为达到零间隙的目的来选择「预压滚珠丝杠」。在这里,我们用预压测定
直线运动零件
滚珠丝杠
2020-03-18 17:14:23
2660
滚珠丝杠的运转性能
进给丝杠是把旋转运动转换成直线运动或者产生大的力量而产生使用的机构要素。进给丝杠的种类和性能如
直线运动零件
滚珠丝杠
2020-03-18 18:02:08
2800
1
2
3
4
5
下一页 >
跳转