新手专区
标签内容:
新手专区
(487)件
10/33
吸盘的选型方法
■真空设备的选型方法下面介绍选择吸盘时的简单选型步骤和计算方法。■选型时(1)根据吸附面积(吸盘面积
新手专区
2022-09-19 16:01:33
14561
喷嘴的特征和使用范例
■特征安装在配管前端,可实现高效的气体、液体喷射。空气喷嘴有2种,喷雾喷嘴有5种喷射形状,各有丰富的
新手专区
2022-09-19 16:23:00
1282
活动软管概要和组合图
■特长由于软管能自由弯曲,因此可良好地适应工件。因为是树脂材质(聚缩醛),重量轻且具有优良的非导电性
新手专区
2022-09-19 16:53:43
538
小型平行夹具的概要和选型指南
■小型平行夹具特长•夹持力强、刚性高,轻便易携体积小。•重复夹持精度高,因此减少了工件的错误供给率。
新手专区
2022-09-19 17:15:16
1697
浮动接头的优点和种类
■浮动接头 特长连接气缸与被驱动体的零件,吸收被驱动体与气缸的“偏心”、“平行度不足(=偏角)”。■
新手专区
2022-09-19 17:21:30
5479
温度调节器的概要和基本构成
■概要·米思米的加热器使用频度高的常用规格已经标准化,能满足用户缩短交货期的需求。·控制加热器所必需
新手专区
2022-09-19 17:29:25
1325
筒式加热器的安装和使用注意事项
■特长●是一种长寿命、大功率的加热器,最适合以加热金属板为主的加温用途。●最高可使用温度请参阅各页,
新手专区
2022-09-19 17:51:03
2541
筒式加热器的选型计算方法
■加热器的选择①确定所需的加热器热量(W)。 可根据被加热物体的质量、比热、上升温度以及达到设
新手专区
2022-09-19 18:07:52
2943
薄型气缸的选定方法
■薄型气缸概要米思米的薄型气缸设计紧凑,使用时可节省空间。通常使用的通用型已实行标准化。米思米的薄型
新手专区
2022-09-26 09:43:28
2198
空气消耗量计算方法
■空气消耗量及所需空气量●空气消耗量(双作用气缸一次往复运动)①必须根据气缸往复运动时,气缸以及气缸
新手专区
2022-09-26 10:06:30
2788
带导杆气缸的概要和基本结构
■带导杆气缸概要与薄型气缸相比,米思米带导杆气缸在耐横向负载、刚性、精度方面均有提高。● 高刚性
新手专区
2022-09-26 10:19:58
2831
带导杆气缸的选型方法
■按用途选型的方法● 作为挡块使用时(无挡板)①根据下述“容许挡物能力表”求得传送物重量和传送速度的
新手专区
2022-09-26 11:32:38
3052
旋转式夹持气缸的概要和基本结构
■概要方型、省空间的气缸中内置旋转式(摆动)夹持机构。适合夹持电子零件类小型工件,节省空间。■特长●
新手专区
2022-09-26 12:00:39
4336
温度调节器相关零件的连接示例
■温调相关零件连接示例下图为各种加热器常用的控制连接示例。※)继电器和SSR的区别※本产品目录未刊载
新手专区
2022-09-26 13:22:41
1263
温度调节器·温调控制器的Q&A
Q1:请介绍温度控制的种类及各自的优缺点。A:请对各种控制方式的优缺点进行确认后再使用。温调控制器(
新手专区
2022-09-26 13:41:36
2028
< 上一页
1
...
9
10
11
...
33
下一页 >
跳转