机械零件
标签内容:
机械零件
(111)件
2/8
无尘室用LCA设备的润滑技术(对应无尘室的LCA-11)
作为减少摩擦,磨损和寿命经时变化的技术,存在有润滑技术。在此,润滑油和润滑脂材料具有重要作用。
机械零件
2020-03-17 21:36:02
1451
静电所导致的带电/放电故障的解决方法(对应无尘室的LCA-13)
不仅是无尘室内的环境,当出现由静电所导致的带电/放电带来的产品破坏(静电破坏)等故障时,人们在
机械零件
2020-03-17 21:41:05
2521
无尘室用LCA设备的机构材料-1(对应无尘室的LCA-8)
无尘室用LCA设备的机构材料也是根据无尘化三原则来选定。 例如: a) 不产生污染物的材
机械零件
2020-03-17 21:43:02
1485
无尘室用LCA设备的滑动机构(对应无尘室的LCA-10)
秉持着“两个滑动部件相互摩擦,由此进行滑动的部分必然会起尘”这一思路。这从滑动机构的摩擦,磨损
机械零件
2020-03-17 21:47:00
2251
如何使用直线轴承−1:直线轴承和其它直动导向零件
直动导向零件,在移载・搬运・定位・组装等自动化领域的运动机构中最为常用。 这里通过同时对[
机械零件
2020-03-17 21:48:22
5709
如何使用直线轴承−3:单衬型・双衬型・加长型和表面处理的区分
(1)轴承的轴承长度和导向性能 米思米的直线轴承根据轴承长度可分为4种类型:[1] 单衬型、[2]
机械零件
2020-03-17 21:52:41
6307
如何使用直线轴承−2:直线型和法兰型的区分
下面说明一下直线轴承外形形状的不同点(直线型和法兰型)区分及组装时的注意点。(1)直线轴承的直
机械零件
2020-03-17 22:01:06
4528
3次元测量仪-2(LCA和测量-9)
3次元测量仪的优点是可以相对任意基准进行精度测量,以及能够直接测量平行度、同轴度等几何偏差等。
机械零件
2020-03-17 22:45:09
2532
搬运-3(自动化技术诀窍篇)
概要 比较搬运辊子机械构造的辊子部配置方案(3个种类),进行了辊子搬运方式的特征讲解。通过这个事
机械零件
2020-03-18 01:43:54
2020
搬运-4(自动化技术诀窍篇)
概要 即使采用独立的3列搬运辊子配置的机械构造,与基板接触的全部的辊子接触点的摩擦力如果不能均
机械零件
2020-03-18 01:49:08
1695
搬运-5(自动化技术诀窍篇)
概要 通过搬运辊子的配置方案和各个辊子的摩擦系数的最佳配置化,避免基板的搬运偏移,使其直行搬运
机械零件
2020-03-18 01:54:39
1712
搬运-6(自动化技术诀窍篇)
概要 搬运不稳定的情况辊子部以外的原因也有很多。因此机构构造需要实现搬运机构的传送线的稳定化和
机械零件
2020-03-18 02:00:27
1553
搬运-7(自动化技术诀窍篇)
概要 玻璃基板的印刷工序中的印刷膜厚不良有可能是因为印刷后的热处理不均匀产生的。这个原因取决于
机械零件
2020-03-18 02:11:56
1613
工件把持-1(自动化技术诀窍篇)
概要 在加工操作台上用真空吸附把持玻璃基板的状态下,在进行印刷和各种加工时,在真空吸附的位置上
机械零件
2020-03-18 02:13:45
1724
工件把持-2(自动化技术诀窍篇)
概要 从在加工操作台上用真空吸附把持玻璃基板的状态,到放开真空吸附解除玻璃基板的把持时,有可能
机械零件
2020-03-18 02:15:43
1620
< 上一页
1
2
3
4
5
...
8
下一页 >
跳转