新手专区
标签内容:
新手专区
(487)件
3/33
免键轴衬的特点介绍
何谓免键轴衬?只需紧固螺栓,即可简单、牢固固定轴和联轴部(带轮、链轮、齿轮等)的摩擦联接件。免键轴衬
新手专区
2022-05-17 19:08:09
1647
免键轴衬的使用范例与安装方法
使用范例一般安装·带轮·链轮免键轴衬的主要使用方法。安装拆卸简单,可提高设备的维护效率。对位·固定杆
新手专区
2022-05-17 19:21:40
2666
免键轴衬的选择步骤
选择指南步骤① 确认轴的外径·轮孔部内径 请根据配合使用的轴外径、轮孔部内径选择合适的免键轴衬。 ·
新手专区
2022-05-17 20:04:36
1579
同步齿形带的概要和使用范例
■概要 作为传递马达所产生的旋转运动动力的方法,通常广泛使用的方法为采用同步带轮和齿形带的设计。
新手专区
2022-05-17 20:19:23
4352
轴承的概要与使用范例
什么是轴承? 支承旋转的轴,且为了确保其准确、顺畅地旋转而使用的零件。 通过使用轴承,抑制轴旋转
新手专区
2022-05-18 14:24:47
4015
轴承的基本信息
轴承的基本信息轴承内径·外径容差(我司仅P0级有售)轴承内径等级JIS 0级JIS 4级GB P0
新手专区
2022-05-18 15:49:57
2590
转轴的使用案例与选型方法
何谓转轴 用于传递动力、传送物体等旋转用途的轴。可作为轴承、带轮、滚轮的轴使用。 备有便于组装
新手专区
2022-05-18 16:02:52
2602
定位产品的选型要点
定位方式分类 定位产品 指确保2个对手件(工件,夹具)位置关系精度的零件。 定位产品种类
新手专区
2022-05-24 16:16:10
6036
滑台的选型要点
滑台定义 滑台 指具有导向,进给,夹紧3项构造的组件产品。 可以从直线,旋转,水平面调
新手专区
2022-05-24 17:41:33
5546
同步带&轮的选型要点
同步带轮使用在何种场合?【用途】 和同步带一起配合来完成动力传动和部件搬运的作用 一般用途
新手专区
2022-05-24 17:48:45
14279
直线导轨的选型要点
直线导轨的材质 直线导轨的各零部件材质如下: ■碳素钢(SCM等合金钢) 高静力强度,冲击
新手专区
2022-05-24 17:50:23
7799
非接触性磁力齿轮的选型方法和范例
■何谓非接触性磁力齿轮?无齿的磁铁齿轮。利用磁力的吸引、回弹,无需齿啮合即可以非接触的方式传递旋转运
新手专区
2022-06-09 11:29:05
3115
链轮链条的概要和使用范例
■什么是链轮、链条?链条的滚子部与链轮的齿部啮合,传递动力作为张力的机械部件。主要用途分为两类,一类
新手专区
2022-06-09 15:05:43
2618
米思米塑料链条的概要
■打破至今的常识!米思米塑料链条!特 长米思米提案虽然统称塑料链条,但用途多种多样。因此,为了提供与
新手专区
2022-06-09 15:07:53
930
米思米塑料链条与传统产品的区别与应用①
拆装方法■安装方法将销的一侧插入配对侧对准销带锥面一侧方向,咔嚓一声将另一侧朝下用力压入。■拆卸方法
新手专区
2022-06-09 15:16:32
907
< 上一页
1
2
3
4
5
...
33
下一页 >
跳转