新手专区
标签内容:
新手专区
(487)件
4/33
米思米塑料链条与传统产品的区别与应用②
快速安装型平型链条世界最小级别弯曲半径R67、R91进行弯道传送。可实现比以往更省空间的传送。■具体
新手专区
2022-06-09 15:22:14
640
米思米塑料链条与传统产品的区别与应用③
与传统产品的区别与传统产品的区别市场价格对比塑料链条应用例
新手专区
2022-06-09 15:25:16
508
定位销选型表
变更点① 全线产品交期缩短常用定位销·衬套产品大订单货期大幅缩短,部分产品1000个7天出货。变更点
新手专区
2022-06-09 15:50:14
2713
进给销·高度调整销·支柱销的特长和选型表
①进给销■特长:锥部可加长指定的定位销。锥部最大可指定10mm。充分利用锥部长度,同样适用于导向用途
新手专区
2022-06-09 16:04:20
1180
调整螺丝组件的概要和使用范例
调整螺丝 概要由于前端的SR形状与高频淬火,便于对工件进行位置调整。使用范例
新手专区
2022-06-09 16:27:43
1625
柱塞的概要和种类
■球头柱塞规定了前端球头的行程,可用于工件的临时定位、分度等用途。■滚轮柱塞与球头柱塞相比,前端轴承
新手专区
2022-06-09 17:01:56
3914
肘夹的概要和选型一览表
肘夹是通过连杆机构固定工件的夹具产品。可在检查、组装、加工、焊接等各种工序中使用。■选型一览表形状可
新手专区
2022-06-09 17:09:48
2699
夹紧组件的概要和种类
适用于组装、检查等工序中的工件的简单定位、固定。提供了通过弹簧力轻轻固定工件的便捷的夹具产品。■种类
新手专区
2022-06-09 17:12:17
1322
探针的概要和使用方法
■概要 可用于所有电子电路的导通检查。■主要类型与典型用途品质对比拥有更换参考次数(使用次数)不同的
新手专区
2022-06-09 17:25:09
4503
探针的注意事项和选型表
■使用注意事项■一般环境条件· 使用环境温度为10~40度、湿度为30%以下· 周围环境: 无粉尘、
新手专区
2022-06-09 17:33:21
3898
光电传感器的概要和使用范例
■ 何谓光电传感器●在一体型的主体中内置有放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器。●安装间
新手专区
2022-06-09 17:44:01
1252
接近传感器的概要和使用范例
■ 何谓接近传感器●取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触方式检测工件的传感器。●内置线圈产生磁场
新手专区
2022-06-09 17:45:50
1004
简易调整组件的优势和使用实例
【简易调整组件】米思米的简易调整组件是手动定位微调滑台组件,其导向部、进给部分别采用了简易机构。可灵
新手专区
2022-06-09 17:55:51
1207
手动滑台的概要及其主要机构
■何谓滑台滑台是指具有导向、送给、夹紧3项机构的组件产品。易于进行定位调整,所以可用于为检查、加工、
新手专区
2022-06-09 18:11:00
1977
手动滑台技术资料①
中精度滑台·高精度滑台通用■关于移动量(行程)目录图纸尺寸为行程0mm的状态。以此为基准,左右或上下
新手专区
2022-06-14 17:12:17
2527
< 上一页
1
...
3
4
5
...
33
下一页 >
跳转