机械零件
标签内容:
机械零件
(111)件
4/8
关于气动驱动器(气动驱动器和周边技术-1)
2006年9月15日 气动驱动器除了最常用直线运动的气缸(实例-a)以外,还有旋转往复运动
直线运动零件
机械零件
2020-03-18 16:23:35
3140
气动驱动器的气压原理 (气动驱动器和周边技术-2)
(1)气动驱动器的气压供给系统 气动驱动器的气动能是通过将工厂空气压缩机系统(【照片1】)产生的
直线运动零件
机械零件
2020-03-18 16:28:54
4068
气动回路的整体构成(气动驱动器和周边技术-3)
气动驱动器驱动要素(运动种类):列举了如下3个。 1. 驱动力方向→前进和后退、正转和反转、
直线运动零件
机械零件
2020-03-18 16:33:28
4068
气缸的推力和调整要点(气动驱动器和周边技术-4)
气缸的推力计算已经在之前的文章中进行了解说。 在这里,我们将解说关于在实际当中选定气缸时候气缸
直线运动零件
机械零件
2020-03-18 16:36:35
7469
压缩弹簧的负载和形变关系(弹簧的设计-3)
(1)负载和形变的关系 施加在弹簧上的负载:P和挠度(形变量):δ成比例(线性)关系,根据 「胡
机械零件
2020-03-18 17:21:38
4447
弹簧的固定方法
弹簧两端的固定方法对弹簧运动的稳定性是非常重要的。 压缩螺旋弹簧,拉伸螺旋弹簧弹簧两端都有较好
机械零件
2020-03-18 17:44:52
29168
如何使用直线轴承−4:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−1
再重新整理一下直线轴承的特征,说明如下:1. 低价格、中等性能的直动导向轴承。(性价比高)2
直线运动零件
机械零件
直线轴承
2020-03-18 22:27:59
4430
切削加工方法
切割是通过用尖头工具进行切屑来加工材料的方法的通用名称,并具有以下特征。 切割方法的特点1
机械零件
2020-03-19 14:11:50
2005
车床加工零部件外形设计注意事项
在车床加工中,因工具的前端(咬合)处有轻微的R形,因此在车床产品的拐角处也会保留轻微的R形。因
机械零件
2020-03-19 14:13:36
1631
孔加工零部件的形状设计的要点
孔加工的加工方法可大致分为以下3种类型。 在这三种类型的构造方法中,可以说a)是最常用的钻孔方
机械零件
2020-03-19 14:16:09
1904
减少毛刺产生的边缘形状设计
在此对边缘不会形成毛刺的设计方法,以及对加工形成的毛刺的清涂方法进行说明。(1)加工零部件的边
机械零件
2020-03-24 22:09:02
1802
机械加工的主要加工方法
自动设备加工部件的方法大致分为3种。 A)用刀具进行切割=削去不需要的部分,由此来造形・・
机械零件
2020-03-24 22:09:50
3355
加工零部件的毛刺和问题点
在此对边缘不会形成毛刺的设计方法,以及对加工形成的毛刺的清涂方法进行说明。(1)加工零部件的边
机械零件
2020-03-24 23:49:15
1487
加工方法和零部件形状设计的注意事项
按各种加工方法加工成的形状和表面粗糙度存在着差异。造成这种加工结果的主要原因是下述项目 例
机械零件
2020-03-25 00:22:06
1360
如何使用直线轴承−5:直线轴承在简易自动设备上的应用事例−2
(2)步机电机和滚珠丝杠驱动滚珠丝杠的驱动方式具有[1]将电机的回转运动直接转化为直线运动,[2]滚
直线运动零件
机械零件
直线轴承
2020-03-18 22:30:52
1609
< 上一页
1
...
3
4
5
...
8
下一页 >
跳转