新手专区
标签内容:
新手专区
(487)件
5/33
手动滑台技术资料②
■滑台的使用环境使用环境 :10~50℃、20~70%RH(无结露)推荐使用环境:22±5℃、20~
新手专区
2022-06-14 17:53:10
1479
自动滑台的概要
■特长①远程操作:使用手持终端设备或PC,可在远离自动滑台的地方操作。
新手专区
2022-06-14 18:03:24
833
自动滑台的构成范例
■自动滑台的构成范例 ※关于控制器和驱动器等控制部件,请根据客户的环境选择。请按轴数准备自动滑台
新手专区
2022-06-21 09:54:01
740
自动滑台的技术资料
■精度基准用语• 移动量[单位: mm]表示滑台面可动作的距离。(各产品页中,在行程中心位置进行图示
新手专区
2022-06-21 10:33:09
1936
滑台起尘试验
考虑到在无尘室内使用,在本公司的构成自动调芯系统的步进马达滑台上进行了起尘试验。* 判断是否适用于无
新手专区
2022-06-21 11:35:14
585
导向轴支座的概要及重复定位精度
■关于内径精度特征●建议配套使用米思米制导向轴支座与导向轴(标准g6·f8·h5)。●对于开口型,安
新手专区
2022-06-21 13:00:56
2066
固定环的概要及使用范例
■关于产品种类特征 ●对主要的5种用途和4种联接方法进行组合,可提供多种产品。【用途】:通用、固定轴
新手专区
2022-06-21 13:30:13
2981
直线滚珠导轨滑台的特长和功能
■特长①省空间:限位传感器装在主体中,不会从滑台侧面露出。 专用的整
新手专区
2022-06-21 14:30:39
954
自由导向臂的概要和使用范例
齐备了用于检查和实验现场,安装测量仪器和照明器具等的零件。■特长便于对安装好的器具位置进行调整和固定
新手专区
2022-06-21 14:44:26
726
金属垫圈·轴环的使用范例①
确保座面的使用例■螺栓的连接稳定。防松动的使用例 ■通过增加座面加大摩擦,从而不易松动。软质材料加固
新手专区
2022-06-21 15:16:15
837
金属垫圈·轴环的使用范例②
作为轴承压板的使用例■作为内外圈的调整环使用。■用于固定轴承。作为弹簧垫圈的使用例调整环用途的使用例
新手专区
2022-06-21 15:23:16
1060
直线滚珠导轨滑台的马达选项
■马达 [MA·PA·UA]适用电缆马达和电缆的组合请参阅下表。马达驱动器和马达电缆(编码器电缆)、
新手专区
2022-06-21 15:36:44
618
树脂垫圈·轴环的特长和特性
■树脂材料的特长·聚缩醛:机械强度优异,应用广泛的常用材料。有白色和黑色2种颜色。·MC尼龙:耐磨损
新手专区
2022-06-21 16:05:29
1336
磁铁的特性
■特长■使用注意事项 · 无论哪种材料的磁铁均很容易破碎,因此,不能进行追加加工。 · 磁铁
新手专区
2022-06-21 16:33:26
1205
弹簧的负载计算公式
■拉伸弹簧负载P[N]= 初始张力Pi[N]+(弹簧常数k[N/mm]× 位移量F[mm])【产品特
新手专区
2022-06-21 16:49:14
5614
< 上一页
1
...
4
5
6
...
33
下一页 >
跳转