新手专区
标签内容:
新手专区
(487)件
6/33
恒定负载弹簧的使用方法和注意事项
何谓恒定负载弹簧 · 即以恒定曲率弯曲而成的长型板式弹簧,其在直线方向上拉伸时所产生的返回力(
新手专区
2022-06-21 17:04:48
1861
油压式缓冲器的选型步骤
■所谓油压式缓冲器主要是指以油为缓冲材料的缓冲器。与使用其他缓冲材料(橡胶、弹簧、空气等)的缓冲器相
新手专区
2022-06-21 17:29:33
2996
轴·直线轴承·圆物的选型要点
导向轴■用途区分及精度选择・为使与衬套的配合间隙控制在最小,备有h5公差的导向轴。・軸径Φ3~50
新手专区
2022-06-28 11:40:52
4302
齿轮齿条的选型要点
齿轮到底是什么呢?齿轮就是在传动轮周围加上齿型的零件 齿轮的基础知识1.模数 ・・・ 表示齿大小的
新手专区
2022-06-28 14:34:45
7414
铝合金型材的选型要点
1、型材产品种类■大体上分三类产品①型材②支架/连接件/螺帽(固定件)/端盖/密封条③按照客户自身
新手专区
2022-06-28 15:41:43
4939
非金属产品的选型要点
米思米非金属产品种类 什么是聚氨酯?聚氨酯是兼具橡胶的弹性与树脂硬度的材料,属液体固化型,即可模具
新手专区
2022-06-28 18:21:45
1753
氮气弹簧的选型和注意事项
■所谓氮气弹簧· 是指在密闭的气缸内充入高压气体(氮气: 不燃性),并将氮气的反作用力用作弹簧使用
新手专区
2022-07-04 11:57:55
5258
聚氨酯的特性
■聚氨酯的特性值抗拉强度、延伸率的各特性值根据JIS标准K6251进行试验。■各种聚氨酯的特长■制电
新手专区
2022-07-04 13:17:49
3447
橡胶的特性
■橡胶的特性值抗拉强度、延伸率的各特性值根据JIS标准K6251进行试验。■根据材质的不同,特性也有
新手专区
2022-07-04 13:46:28
1215
聚氨酯·橡胶的材质选择
1、价格因材质而异。请阅读下表,根据所需用途选择材料。2、规格3、耐化学药品性适用的材质因药品种类而
新手专区
2022-07-04 13:55:29
1129
海绵的特性和使用范例
■海绵特性值※ 带粘胶型时,高温下(约80℃~)的粘胶粘接性会下降。*1 永久压缩变形〈压缩40时
新手专区
2022-07-04 14:07:22
1813
缓冲带的特性
■可用于缓冲材料、密封圈、门挡的缓冲带。长度是1000mm,因此可自由切割为所需要的长度。■由于可用
新手专区
2022-07-04 14:26:20
953
防震材料的选型表和选型方法
■防震材料选型表■防震材料防震凝胶垫·防震垫(P.2076·2077·2078)·防震凝胶座·防震橡
新手专区
2022-07-04 14:52:25
1477
隔音材料的特长和选型范例
■防震材料选型表隔音、防震材料可分为以下3大类。■选择范例及各材质的特性吸音材料适于吸收高频率声音。
新手专区
2022-07-29 15:32:50
762
导电性海绵的特性和使用范例
■导电性海绵的特性●LBA(LBAA)LBA采用特殊的导电性碳黑,因此导电性良好,而且是由均匀细致的
新手专区
2022-07-29 15:51:57
1119
< 上一页
1
...
5
6
7
...
33
下一页 >
跳转