新手专区
标签内容:
新手专区
(487)件
7/33
铝合金型材的设计步骤
1.确定制作物品的种类铝合金型材组件的用途与所用型材参考选型方法2-A.放置装置时使用铝合金型材的场
新手专区
2022-07-29 17:29:19
2873
铝合金型材的容许负载计算-1
■挠曲量计算可利用挠曲量简易计算表或计算公式,根据施加在型材上的负载计算挠曲量以选择最合适的型材。下
新手专区
2022-08-05 09:54:22
7959
铝合金型材的容许负载计算-2
■容许负载计算1. 计算条件 根据两端简支型材按照中央集中负载计算。2. 容许负载以型材长度的1/1
新手专区
2022-08-05 10:21:11
3184
铝合金型材的公差参数
■铝合金挤压材料的JIS标准●曲率容差(特殊级)●平度容差●扭曲角容差■参考:外形尺寸的公差(JIS
新手专区
2022-08-05 11:14:13
1761
铝合金型材的使用范例
■装置框架■围栏格栅■传送导轨
新手专区
2022-08-05 11:43:07
681
铝合金型材的组装方法
1.请在空间宽阔的平坦地面上组装。2.按尺寸·零件对型材分类。3.确认预先装入槽内螺帽的数量。※请注
新手专区
2022-08-05 13:15:28
2744
铝合金型材的组装图
■型材之间的组装范例厚型支架组装隐藏式支架组装■型材与板之间的组装范例薄型支架组装用后装锁紧螺帽组装
新手专区
2022-08-05 18:04:37
2132
铝合金型材 Q&A
■铝合金型材 Q&AQ选择铝合金型材的参考标准是什么?A米思米的铝合金型材由以下系列构成。槽宽65系
新手专区
2022-08-19 10:00:33
2385
隐藏式接头的使用方法
■型材之间的连接方法连接2根型材可采用下述方法。①使用支架的方法②使用隐藏式接头的方法下面对②进行说
新手专区
2022-08-19 10:00:34
1834
铝型材用附件的分类
■附件分类根据铝合金型材的使用用途,备有各种类型。
新手专区
2022-08-19 11:14:11
729
沟槽盖条 — 树脂·橡胶·铝合金型
■沟槽盖条沟槽盖条(树脂)※可将沟槽盖条翻过来作为板托盖板使用。HSCA5可用作3mm的板托,HSC
新手专区
2022-08-19 11:40:37
401
聚氯乙烯薄膜的特性
■薄膜特性■透光特性■透光性比较照片(薄膜与被拍摄物的距离:50mm) ■特长将聚氯乙烯薄膜、非聚氯
新手专区
2022-08-19 13:15:26
521
非聚氯乙烯薄膜的特性
■薄膜特性■防带电·高级防带电型气体泄漏数据测定结果■透光特性■透光性比较照片(薄膜与被拍摄物的距离
新手专区
2022-08-19 13:45:30
451
围栏型材的组装方法
■安装面板 (1) 组装面板框 在由固定件①固定的型材②上,用螺栓安装连接支架(L型)③
新手专区
2022-08-19 14:12:04
795
管材框架系统的特长
■管材框架系统的特长管材框架系统是管材和各种接头的组合,是可以自由设定形状与尺寸的廉价系统。作为工业
新手专区
2022-08-19 14:37:54
660
< 上一页
1
...
6
7
8
...
33
下一页 >
跳转