欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007325电子零件简易弯曲夹具

  • 2020.05.18 17:24:54
  • 米思米
  • 490

本案例"电子零件简易弯曲夹具",利用分割翻转式实现简单操作。脚部的弯曲位置配置在翻转中心用钳子试着弯曲,打开后为了变为90°,包括回弹所弯曲的角度决定应为91.6°利用工件的孔槽固定。没有孔槽的情况下,必须设法在工件面用树脂按压固定脚部位置的矫正要在线路板安装时进行,不需要特别的功能 。


目的・动作

· 通过固定工件,翻转就可以弯曲电子零件脚部的夹具

· 必要时在指定的弯曲位置统一弯曲,在必要时使用

· 为了防止人为弯曲脚部的误差

· 操作顺序在弯曲托盘上用压花把手固定工件压入承受台的定位销上插入弯曲的托盘把在外侧的90°弯曲的托盘翻转过来

· 在弯曲托盘上用压花把手固定工件

· 压入承受台的定位销上插入弯曲的托盘

· 把在外侧的90°弯曲的托盘翻转过来

IDEA NOTE1简易弯曲脚部机器

为了安装线路板,可以手动将脚部弯曲位置安定在同样的位置

①用压花把手在弯曲的托盘上固定工件

IDEA NOTE2分离结构

安装工件时分离旋转侧安装,弯折时弯曲脚部固定。

No.007325电子零件简易弯曲夹具

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007325电子零件简易弯曲夹具

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities