本案例"转车台原点锁定机构",通过销插入时固定,得到原点。感光侧的传感器应配置于当转台旋转时不动作的位置,并采用将中心管道内的配线从支架下排出的构造为防止定位销遗失,应在固定块上安装定位销支架中央管道的安装,预想在设置转台之后,由于难以从上部安装,所以从下部通过螺母固定 。
目的・动作
· 驶出回转台的原点时,在转台原点位置插入销,以保持锁定原点的机构
· 因定期对反复操作而产生的偏移进行修正,故能固定回转台,重置原点
· 工件检测是通过回转中心(固定)和外侧的传感器实现的
· 为对反复操作而产生的回转台原点偏移进行修正,定期的固定销的固定块,以重置回转台的原点
IDEA NOTE1 回转台的原点锁定
通过插入定位销以确认原点位置,在发生偏移时可重新利用
IDEA NOTE2 销组合采购
为降低成本和拿到产品较便捷,原点位置确认、固定用销包括手柄的采购均采用组合式采购
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情