本案例"检查夹具",根据手册进行检查的夹具。因为必要精度为±0.05[mm],各零件的孔位置公差±0.02[mm]制作后使用定位销等限制另外,为了满足必要精度选定检查夹具用衬套夹具和L金属板的间隔为0.05[mm]以内 。
目的・动作
· 固定工件后,确认压入衬套上插入销的位置的夹具反复检查同种类的工件时,使用取下销时不易掉落的止动轮
对应孔直径,能够变更插入销
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型
定位销 -直杆型-【模具用标准零件】
定位销 负公差 直杆型(h7)
定位销 大头锥角压入 标准型
定位销用衬套 直柱 薄壁