本案例"黏贴垫片的夹具",为了黏贴垫片的夹具。为了满足工件定位的精度,用定位销控制固定导轨使用线圈弹簧,垫片上能够承受均等的荷重。
目的・动作
· 导轨最大能够下降15[mm]的构造,能够在黏贴垫片的部位加以适当的力度
使用导向轴和线性衬套,用人的手按压也可以实现稳定的上下动作
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-SWF-
微型直线导轨 标准滑块型
定位销 -直杆型-【模具用标准零件】
圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量