欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007610瓶盖插入夹具

  • 2020.05.25 13:52:17
  • 米思米
  • 584

本案例"瓶盖插入夹具",可按尺寸轻松插入各瓶盖的夹具。由于连杆在工序过程中的负载变化不明,因此选择紧固压力相对于所需负载具有充分余量的肘夹选择作业方便的较大手柄 。


用途

· 想要减轻瓶盖插入作业量,提高定量性和效率

· 想要更方便地对各种瓶子规格进行调整作业

IDEA NOTE1 易进行调整作业

原本使用腰形孔等对各种瓶子规格进行调整,现通过设置上下活动部解决了这一难题

IDEA NOTE2 采用导向轴导向组件

可上下动作,使用范围广泛,从而轻松应对高度不同的对象

No.007610瓶盖插入夹具

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007610瓶盖插入夹具

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities