欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007613 XYθ工作台

  • 2020.05.25 14:07:31
  • 米思米
  • 1180

本案例"XYθ工作台",高度更低的XYθ工作台。使用多个加工零件连接单轴驱动器与直线导轨,因此需管理加工零件的公差 。


用途

· 将2个单轴驱动器与θ组件组合的旋转移动工作台

· 使用直线导轨减小组件高度

IDEA NOTE1 高度紧凑

通过在单轴驱动器和直线导轨之间设置X轴,从而降低组件高度

IDEA NOTE2 长度紧凑

采用折返型单轴驱动器,缩短了全长

No.007613 XYθ工作台

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007613 XYθ工作台

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities