本案例"使用铝合金型材的紧凑型皮带输送机",使用□40铝合金型材的简易坚固结构。可使用铝合金型材,将附件安装在侧面的2列槽中 。
用途
· 用于安装在装置之间等用途的省空间型皮带输送机
在铝合金型材的端面进行倒角加工,以免损伤平皮带
使用弹簧拉伸旋转轴,从而调整皮带张力皮带拉伸时弹簧拉力会变弱,可通过改变支柱的安装位置恢复弹簧力
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
圆线螺旋弹簧 -WR 60%压缩量-
矩形螺旋弹簧 -模具弹簧 SWF-
矩形螺旋弹簧 -超大压缩量型 -SWY-
拉伸弹簧 超轻载・轻载・中轻载・中载型
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm