欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007639工件90°转移机构(空压设备化)

  • 2020.05.25 16:51:01
  • 米思米
  • 1154

本案例"工件90°转移机构(空压设备化)",空压设备化的工件90°转移机构。需将气缸行程作为实际行程+相位调整量进行选型 。


用途

· 将输送机上流动的工件旋转90°后转移至下一工序此时,夹头机构将自转180°,相对于传送方向,工件流动方向不变的状态下进行转移

IDEA NOTE1 使用空压设备降低成本

案例No.127将旋转驱动变更成气缸和齿条齿轮,将整个驱动部设计成空压设备

IDEA NOTE2 使用定位螺栓调整齿条齿轮的相位

可通过调整定位螺栓的伸出尺寸,调整齿条齿轮的传送

No.007639工件90°转移机构(空压设备化)

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007639工件90°转移机构(空压设备化)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities