本案例"检查台",使用铝合金型材标准组件的异物检查台。在配置工件的板中,目测检查侧采用聚缩醛板,摄像头检查侧采用可使用背光的透明树脂制丙烯板采用可调整摄像头位置的自由导向臂此外,只需移动安装在铝合金型材上的板支架,即可变更摄像头的高度位置 。
用途
· 可使用摄像头进行图像检查和目测检查的工作台
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
8系列铝型材 边长40mm/1列槽
6系列用的边长30mm、1列槽铝合金型材
型材标准组件 铝合金
传感器附件 传感器安装底座支架组件/树脂型
安装用底座 简易通孔型 棒型