本案例"使用铝合金型材的自由滚轮输送机",可使用各种选配件。通过变更输送机滚轮轴扣的安装方向,可对应3种轴径可通过变更轴径,变更滚轮直径输送机滚轮轴扣采用树脂材质,因此不适用于传送重物该案例中假定了需变更滚轮间距,因此使用了后装锁紧螺帽。滚轮间距固定时,为了提高组装性,可使用长螺帽进行定位输送机支脚选择了可调节角度的产品,以便设置自走斜度自走斜度需根据实机测试确定。
用途
· 传送或暂时储备空容器
· 简易、维护性高的重力输送机
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
导向滚轮 V形槽60度 V形槽90度 滑轮型
传送带用滚轮
8系列铝型材 边长40mm/1列槽
输送机 SV系列平皮带头部驱动型
滚轮 带轴承型