欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007810面板检查装置

  • 2020.05.28 15:12:01
  • 米思米
  • 1207

本案例"面板检查装置",使用Z轴安装,轻松调整摄像头高度。在考虑Z轴支座耐负载的基础上构建摄像头组件 。


用途

· 使用单轴驱动器切换2个不同用途的摄像头进行检查

· 摄像头的焦距使用Z轴支座进行调整

IDEA NOTE1 摄像头的高度调整

通过使用带防振功能的Z轴支座,可调整2个摄像头的高度,还可减小对摄像头的振动

IDEA NOTE2 对应摄像头的位置变更

Z轴支座的背面板上开设有一定间距的小孔,因此可将摄像头位置变更成行程范围外

 No.007810面板检查装置

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007810面板检查装置

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities