本案例“自由导向焊接夹具”为快速、简易的工件固定机构。焊接面为侧面,无法夹紧顶面时,选择弹簧侧向夹持器以压紧端面。为了保护焊接部位以外的位置,仅将焊接部位制成方孔,以便焊剂盖板尽可能靠近工件。考虑到工件固定性,通过蝶形铰链对盖板进行避让加工。盖板通过磁铁进行固定,拆装轻松。
目的・动作
· 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。
· 焊接到工作效率较差的位置上。
IDEA NOTE1 可轻松固定工件的机构
仅需操作弹簧侧向夹持器的把手即可固定工件。焊接作业前,将盖板旋转90°并通过磁铁固定。
IDEA NOTE2 摄像头用方向转台(可朝向便于作业的方向)
通过方向转台的球形接头360°自由固定夹具。
IDEA NOTE3 打开盖板时,也通过磁铁进行固定
使用了方向转台,夹具主体倾斜时,作业人员无需摇晃。
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情