本案例“工件的定位与加紧”可以切实固定小型工件且不会使其受损。肘夹前端采用弹簧柱塞,以便调整负载。肘夹前端零件经台阶加工,1点固定时仍不会旋转。
目的・动作
· 焊接小型工件时用于固定工件的夹具。
IDEA NOTE1 肘夹前端采用前端树脂型弹簧柱塞
肘夹前端采用树脂型弹簧柱塞,可防止损伤工件并可调整负载
IDEA NOTE2 通过台阶结构止转
通过1个螺栓进行固定,加工零件采用台阶结构,用于止转
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情
内六角螺栓(盖螺栓) 12.9级-材质:钢/单品销售
弹簧柱塞
肘夹立式 闭合压力2205N
肘夹横压型 闭合压力1960N
肘夹卧式 闭合压力400N