本案例"表面检查夹具",为通过肘夹快速安装的机构。使用频率较高,考虑到工作效率,采用仅需上下移动肘夹即可安装的构造。压紧重心后,仅1处需要肘夹。考虑到测量时的安全性,弹簧负载为固定负载的5倍。 (相对于10N的测量设备重量,弹簧负载为52N)通过测量设备调整工件支承件的高度(可上下移动10mm进行调整)。不使用肘夹的最大行程,松开时,肘夹会接触到固定夹顶面的板。已在接触面上粘贴聚氨酯。
目的・动作
· 测量工件表面粗糙度的夹具。
IDEA NOTE1 弹簧和衬套的上下机构+快速固定
通过衬套和轴(定位)上下移动测量设备,通过弹簧(向上抬起)肘夹向下压紧,固定测量位置
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情