欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007117使用偏心锥形凸轮的多段行程机构

  • 2020.03.25 19:20:25
  • 米思米
  • 1139

本案例"使用偏心锥形凸轮的多段行程机构",以最低限度的驱动器进行多段移动。将偏心凸轮部分偏心量的2倍设为锥形时的纵向行程,可进行等间距移动。


目的・动作

· 【目的】  通过最低限度的驱动器进行多段移动,以转移工件。

· 【动作】  以直线和旋转运动驱动器为驱动源,使用 偏心锥形凸轮,进行多段移动 。多段移动(共3个位置)的详情如下所示 :位置①:未开始驱动器动作的初始状态 。位置②:在驱动器的旋转行程部分,使偏心凸轮部分旋转180°的状态 。位置③:在驱动器的直线运动行程部分,使锥形凸轮部分从位置②开始移动29.8mm的状态。   旋转中心位于与穿过物体重心的中心轴不同的位置

IDEA NOTE1 以最低限度的驱动器进行多段移动

以直线和旋转运动驱动器为驱动源,使用偏心锥形凸轮,可进行多段移动

IDEA NOTE2 通过行程和凸轮实现3个位置

将移动时的2个位置与凸轮旋转组合,实现3个位置

No.007117使用偏心锥形凸轮的多段行程机构

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007117使用偏心锥形凸轮的多段行程机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities