欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007172省空间加长行程机构

  • 2020.03.25 19:20:25
  • 米思米
  • 2006

本案例"省空间加长行程机构",加长行程以提高速度。选择100mm的行程时,气缸内径增大,外部尺寸也随之增大。  由于加长直线导轨的长度过长(加长长度:行程+导轨),在机构中需要避开的地方难以设置,我们提供的机构方案能有效节省空间。


目的・动作

· 目的

· 上升行程机构收缩时处于滚轮输送机的高度(H=162mm)范围内,转移托盘上的工件时,上升100mm,直至加工位置。

· 动作

· 重叠使用气缸和直线导轨,缩短移动方向的长度,同时加长行程以上升。

IDEA NOTE1 重叠使用气缸和直线导轨,加长行程以节省空间

使用正规气缸获得加长行程时,同时使用直线导轨,并列配置气缸以缩短避让时的长度以节省空间

IDEA NOTE2 重叠使用气缸以提高速度

重叠使用气缸并同时运行,与使用1个加长行程的气缸相比,可缩短时间

No.007172省空间加长行程机构

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007172省空间加长行程机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities