欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.007232靠边(校准)机构

  • 2020.03.25 19:20:25
  • 米思米
  • 1664

本案例"靠边(校准)机构",手动使工件靠边的机构。旋转梯形丝杠以平行靠近工件的机构。不使用手轮的夹紧把手,无把手,选择带固定夹的手轮。靠边位置使用刻度,通过目测进行确认。作业人员凭感觉确认紧固状态,以防止手轮转动过度。工件规格不同时,各工件的位置也不同,因此通过刻度数值进行确认。仅通过2处衬套固定座和1处导向轴前端进行导向以定位。除此之外,均加工为大孔以抵消尺寸偏差。


目的・动作

· 通过聚氨酯成形轴承使工件靠边( 校准  排成一列、排列。或因此进行的调整。  ),紧贴工件压块,进行定位。

· 通过带吸盘的机械手将工件固定到本装置上(粗略位置)。

· 为了确定工件位置而采用本机构。

· 采用作业频率较少的手动式,以确认抽样情况。

IDEA NOTE1 简易的靠边(校准)机构

使用梯形丝杠,将旋转运动转换为直线运动并靠边

No.007232靠边(校准)机构

设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.007232靠边(校准)机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities