欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
成功案例
全部文章
案例库
23/41
No.007447工件吸附移载机构
本案例"工件吸附移载机构",吸附输送机上的工件移载到下一个工序。因为安装了2个吸附夹具,可以对应拿取
2020.05.21 16:18:31
1952
No.007446驱动部位的维护机构
本案例"驱动部位的维护机构",提高维护性。为了设置为简易构造,采用拉手 。目的・动作· 考虑驱动部
2020.05.21 16:16:52
1288
No.007445夹紧&熔接装置
本案例"夹紧&熔接装置",通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动。使用压缩弹簧的减振器结构 。目的
2020.05.21 16:15:07
1366
No.007444便宜的压入夹具
本案例"便宜的压入夹具",无直线导轨的压入机构。通过肘夹和弹簧合并使用,可以用稳定的压入力进行作业工
2020.05.21 16:12:50
1065
No.007443NG工件引入机构
本案例"NG工件引入机构",利用单轴机器人和气缸区分OK品、NG品的机构。引入支架上承载工件并移动时
2020.05.21 16:09:11
1131
No.007441输送机升降回转机构
本案例"输送机升降回转机构",搬运输送机依次升降机构。通过水平调整螺栓对于本组件的上下小型输送机设置
2020.05.21 16:07:50
2771
No.007439平行度测定工具
本案例"平行度测定工具",负荷工件形状的平行度测定。为了去除测定量规的基准面上附着的异物。在夹具放置
2020.05.21 16:00:08
1177
No.007438顶出机构
本案例"顶出机构",翻转切出时的脱离。为了将依次供给的工件一个个切割送出后在排出前不要干涉到其他工件
2020.05.21 15:58:26
2220
No.000437薄板齿轮间传递供应机构
本案例"薄板齿轮间传递供应机构",使用吸附盘的P&P机构。通过离子风机的喷射,避开因静电会拿取多个的
2020.05.21 15:56:31
1049
No.007435齿条&齿轮搬运装置
本案例"齿条&齿轮搬运装置",使用齿条&齿轮的工件搬运机构。搬运机构采用齿条和齿轮的组合机构材质选择
2020.05.21 15:55:09
2491
No.007434滤片剪切机构
本案例"滤片剪切机构",自动将滤片切断。使用带导轨气缸按压托盘用无杆气缸推送圆形刀刃使其回转,哪怕在
2020.05.21 15:53:52
1140
No.007431配电盘门用链条机构
本案例"配电盘门用链条机构",利用3个门闩牢固锁定。不仅仅是人为操作,为了防止由于事故而导致的开放,
2020.05.21 15:52:33
871
No.007430弯曲试验装置
本案例"弯曲试验装置",用1个手把分离中心的平行移动。为了不产生试验片变形时的摩擦力,用轴承保持能将
2020.05.21 15:51:15
1094
No.007429简易安全杠
本案例"简易安全杠",简易安全栅栏。界限传感器为了锁定需要的力,在导向轴的两端设置重量为了不让人卷入
2020.05.21 15:49:34
977
No.007428工件切离结构
本案例"工件切离结构",将吸附在磁铁上的工件用气缸切离的机构。装在气缸上的刀叉状卡爪从旁边夹紧,不抓
2020.05.21 15:48:19
1376
< 上一页
1
...
22
23
24
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
球头柱塞 -标准型-
X轴手动滑台 高精度/加长型/交叉滚子型
调整螺栓 标准型
带垫圈十字孔圆头小螺丝 SW+JIS小型W组合
尼龙扎带带(耐候型)
推荐文章
Recommended articles
No.007003滚轮跳动检查
No.007597圆柱形工件支架
No.007567简易4轴手动滑台
No.007594 3段滑动保护罩
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007596简易3轴调整机构
No.007703平顶链输送机
No.007299简易微调滑台
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多