欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
全部文章
案例库
24/41
No.007426移动式激光标识器
本案例"移动式激光标识器",使激光标识器组件移动从而在工件上刻字。将激光刻印头移动到工件上的指定位置
2020.05.21 15:22:52
918
No.007425皮带驱动搬运装置(纵向)
本案例"皮带驱动搬运装置(纵向)",将工件侧和驱动侧用金属板隔开的构造。作为搬运操作台时的导轨采用直
2020.05.21 14:46:37
2421
No.007424皮带驱动搬运装置(横向)
本案例"皮带驱动搬运装置(横向)",极薄往返滑台。2个操作台设置在1根直线导轨上靠分开同步带的固定部
2020.05.21 14:45:08
1792
No.007422X-Z操滑台
本案例"X-Z操滑台",交接工件时防止利用凸轮轴承随动器保持时形成弯曲。用调整螺丝能够微调整凸轮轴承
2020.05.21 14:43:13
1701
No.007421抑制松动机构
本案例"抑制松动机构",弹簧柱塞使用中防止各轴单独松动。弹簧柱塞的负载上因为固体差产生偏差,为了直线
2020.05.21 14:41:06
1242
No.007420利用凸轮轴承和链条的逃离卷帘
本案例"利用凸轮轴承和链条的逃离卷帘",利用链条变换运动方向。使用活塞杆止转型的气缸使气动夹盘顺畅移
2020.05.21 14:39:11
1431
No.007415工件升降回转机构
本案例"工件升降回转机构",使用单轴机器人的升降机构。工件的交接因为是以V字沟进行,工件有稍稍偏移也
2020.05.21 14:32:55
1540
No.007414工件交接机构
本案例"工件交接机构",利用不同保持位置的交接机构。采用与工件形状对应水平和垂直搬送保持不同位置的工
2020.05.21 14:31:06
1172
No.007413工件尺寸进阶输送机
本案例"工件尺寸进阶输送机",利用工程塑料轴承支撑滑动部位。传感器数量最少化电机启动时原点传感器ON
2020.05.21 14:26:21
1496
No.007412偏移机构
本案例"偏移机构",无弹簧的释放机构。止动装置上没有承重,也可以用无弹簧防游移装置放置的位置设定
2020.05.21 14:24:23
1537
No.007410链条式卡盘机构
本案例"链条式卡盘机构",利用链条机构的额定荷重卡盘。挪动左右夹紧动作用链环棒的安装位置能够变换行程
2020.05.21 14:17:56
1562
No.007408搬运线升降机构
本案例"搬运线升降机构",对应需要变更搬送高度的搬送流水线。通过气缸来对应升降,而非电机驱动+滚珠丝
2020.05.21 14:15:01
3116
No.007406鼓状工件卡盘机构
本案例"鼓状工件卡盘机构",4处卡盘机构。通过4点夹持,可夹紧轮状工件并保持稳定使用平行卡盘,考虑到
2020.05.21 14:13:13
1256
No.007405XYZ方向可活动导通检查机构
本案例"XYZ方向可活动导通检查机构",使用单边把手的构造的驱动器实现空间的节省。使用市售的小型执行
2020.05.21 14:04:44
1255
No.000403工件吸附手臂
本案例"工件吸附手臂",带弹簧的吸附手臂。为避免在墙壁附近的接触等,吸附机械手的安装面上设有30度的
2020.05.21 14:01:41
995
< 上一页
1
...
23
24
25
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
球头柱塞 -标准型-
X轴手动滑台 高精度/加长型/交叉滚子型
调整螺栓 标准型
带垫圈十字孔圆头小螺丝 SW+JIS小型W组合
尼龙扎带带(耐候型)
推荐文章
Recommended articles
No.007003滚轮跳动检查
No.007597圆柱形工件支架
No.007567简易4轴手动滑台
No.007594 3段滑动保护罩
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007596简易3轴调整机构
No.007703平顶链输送机
No.007299简易微调滑台
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多