欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
全部文章
案例库
25/41
No.007402多个卡盘机构
本案例"多个卡盘机构",用2个气缸可以实现夹紧多个。通过使用活塞杆止转型气缸,防止卡盘旋转方向的偏差
2020.05.21 14:00:24
1194
No.007401胶带张力调整机构
本案例"胶带张力调整机构",通过一定的张力能够送出胶带。配重配置在作业人员侧,便于进行调整采用带柄固
2020.05.21 13:53:16
2587
No.000400托盘堆积组件
本案例"托盘堆积组件",通过进出卡抓堆积的机构。通过使用2级行程,防止与卡爪发生干涉通过升降→卡爪支
2020.05.21 13:50:52
1525
No.007397台车定位机构
本案例"台车定位机构",利用气缸定位的机构。推车的定位以气缸前端部分的滚子轴承随动器与在推车侧面上的
2020.05.21 13:19:40
1881
No.007394挑出NG滑板
本案例"挑出NG滑板",吸附的同时升降的机构。通过安装有气缸的脚座的长孔进行工件取出部的位置调整真空
2020.05.21 13:18:03
893
No.007391均等荷重贴片粘合机构
本案例"均等荷重贴片粘合机构",使用弹簧使按压力均等分散。为了能够贴合工件粘贴密封垫的部分发生的弯曲
2020.05.21 13:16:19
1018
No.000388横向工件收纳盒搬运
本案例"横向工件收纳盒搬运",倾斜收纳盒防止搬运时掉落。升降气动滑轨工作台,使盒上端抵住橡胶板,防止
2020.05.21 13:14:10
1105
No.007387保护罩脱卸机构
本案例"保护罩脱卸机构",前后左右配置轴承可以在导向的同时插入。在前后左右方向上配置轴承,通过轴承导
2020.05.21 13:12:14
1051
No.007385NG滑板机构
本案例"NG滑板机构",在流水线上回收NG品。采用可通过支架对整个滑槽进行上下调整的结构,故可在现场
2020.05.21 11:51:31
1262
No.007384 2中工件电气特性检测机构
本案例"2中工件电气特性检测机构",利用检查位置的开关对应2种工件。可通过升降气缸的机械挡块,调整探
2020.05.21 11:49:42
1383
No.007382激光组件的X,Y方向阶段机构
本案例"激光组件的X,Y方向阶段机构",简易的阶段定位。使微型直线导轨与X、Y轴重合,尽可能减小厚度
2020.05.21 11:45:21
1115
No.007381工件可否搬运机构
本案例"工件可否搬运机构",使用挡板变换工件的路径。仅通过滚动排出上举工件时,只能在同一路径上搬运,
2020.05.21 11:43:32
1246
No.007380吹气枪位置调整机构
本案例"吹气枪位置调整机构",根据工件尺寸可以调整空气喷射位置。使用通用的接头,可调整喷嘴吹气方向的
2020.05.21 11:41:14
1574
No.000045简易手动冲压装置
本案例"工件的高度测定",带盒子保护功能的高度测定。衬套零件中测量头的突出长度设置为8[mm],并采
2020.05.21 11:38:23
1343
No.007374转车台原点锁定机构
本案例"转车台原点锁定机构",通过销插入时固定,得到原点。感光侧的传感器应配置于当转台旋转时不动作的
2020.05.21 11:36:40
1037
< 上一页
1
...
24
25
26
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
球头柱塞 -标准型-
X轴手动滑台 高精度/加长型/交叉滚子型
调整螺栓 标准型
带垫圈十字孔圆头小螺丝 SW+JIS小型W组合
尼龙扎带带(耐候型)
推荐文章
Recommended articles
No.007003滚轮跳动检查
No.007597圆柱形工件支架
No.007567简易4轴手动滑台
No.007594 3段滑动保护罩
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007596简易3轴调整机构
No.007703平顶链输送机
No.007299简易微调滑台
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多