欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术问答
全部文章
案例库
26/41
No.007371不对称凸轮轴承夹紧机构
本案例"不对称凸轮轴承夹紧机构",利用不对称凸轮轴承沟的卡盘构造。采用以3[mm]行程侧的卡盘前端为
2020.05.21 11:10:52
1821
No.007368滑动部位保护罩机构
本案例"滑动部位保护罩机构",将可活动部位用保护罩遮盖的投入滑台。设置盖板,以确保装置外作业时的滑动
2020.05.21 11:09:06
1207
No.007367密闭门
本案例"密闭门",液体不会垂落的密闭机构。通过方形垫片调整密封垫的压缩量应在主体侧设置密封垫,以确保
2020.05.21 11:06:38
1217
No.007364托盘制动器&定位
本案例"托盘制动器&定位",托盘感知型制动装置。在托盘举起完成前应配置减震器,以缓解举起时的冲击力的
2020.05.21 10:56:44
1814
No.007363杠杆式千分表调整机构
本案例"杠杆式千分表调整机构",利用压花螺丝可以进行杠杆式千分表的微调。制作标准工件,通过比较实现准
2020.05.21 10:31:09
1440
No.007361输送机驱动部位直角配置机构
本案例"输送机驱动部位直角配置机构",改变电机飞出方向节省空间化。为了不接触锥齿轮而用盖板覆盖,同时
2020.05.21 10:25:12
968
No.007356防止浮动孔测定夹具
本案例"防止浮动孔测定夹具",销和肘夹能够保持定位状态。用定位销(Φ8)决定翻转方向位置,用肘夹从上
2020.05.21 10:03:25
1127
No.007351吹气・吸引组件
本案例"吹气・吸引组件",吹气・吸引同时进行缩短作业时间。用带盖板的机械手臂拿着洗净后的工件,以那样
2020.05.21 10:01:11
1303
No.007350异型工件夹紧机构
本案例"异型工件夹紧机构",通过浮动机构夹紧异形工件。前端夹紧部位使用浮动结构,与工件形状的误差无关
2020.05.21 09:58:59
1972
No.000349滑动开关门
本案例"滑动开关门",低成本的简易门。为了不遗失球头锁紧销,连接在球链上 。目的・动作· 作为零件
2020.05.21 09:55:40
2078
No.007347简易手动特性检查机构
本案例"简易手动特性检查机构",通过手动进行简易电气特性的检查。探针夹为了不具有通电性因此使用树脂(
2020.05.21 09:50:19
1248
No.007346防止多个垫片偏移的滚轮
本案例"防止多个垫片偏移的滚轮",对既有设备无需加工进行下一个工序的机构。为了应对垫片厚度不同・数量
2020.05.21 09:47:46
814
No.007345探针夹具的切换
本案例"探针夹具的切换",利用旋钮柱塞决定探针夹具的位置。为了使探针夹具能被引出使用L字零件导向用止
2020.05.21 09:45:25
1293
No.007344水面检视窗
本案例"水面检视窗",确认水量。利用垫片设置在玻璃托盘的侧面,从侧面能够用眼睛直观地确认水量的结构利
2020.05.21 09:42:33
755
No.000343翻转物的工件检出
本案例"翻转物的工件检出",即使是反转物也无需担心感应器配线的处理。 用安装底座・支座能够微调整感应
2020.05.21 09:39:27
984
< 上一页
1
...
25
26
27
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
球头柱塞 -标准型-
X轴手动滑台 高精度/加长型/交叉滚子型
调整螺栓 标准型
带垫圈十字孔圆头小螺丝 SW+JIS小型W组合
尼龙扎带带(耐候型)
推荐文章
Recommended articles
No.007003滚轮跳动检查
No.007597圆柱形工件支架
No.007567简易4轴手动滑台
No.007594 3段滑动保护罩
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007596简易3轴调整机构
No.007703平顶链输送机
No.007299简易微调滑台
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多