欢迎来到米思米
请登录
退出
免费注册
米思米
技术之窗
成功案例
全部
新手启航
技术文章
成功案例
选型工具
技术课堂
技术问答
关联关键字
同步带
轴承
气缸
电机
弹簧
旋转
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
技术之窗
退出
首页
新机械人专区
新手启航
SolidWorks教程
大咖说
AGV专栏
技术文章
成功案例
选型工具
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
非标AI报价
技术课堂
电子书下载
常见技术问答
案例
全部
新手
文章
案例
工具
视频
问答
关联关键字
热门关键字
直线模组选型工具
电动夹爪选型工具
伺服电机选型工具
减速机选型工具
同步带
轴承
联轴器
旋转
输送
升降
滚珠丝杠
气缸
电机
弹簧
技术之窗首页
技术文章
基础原理
全部文章
案例库
27/41
No.000342薄板储物柜出入导轨
本案例"薄板储物柜出入导轨",通过树脂滚轮举起后能够方便拿放。本导轨是对于多数的储存能够使用一组滚轮
2020.05.21 09:35:24
1141
No.007335简易密封门
本案例"简易密封门",利用肘夹的简易密封门。根据门扉的大小,考虑肘夹的数量、闭合压力肘夹前端适合的部
2020.05.21 09:33:08
1144
No.007334工件测定基准中心配置
本案例"工件测定基准中心配置",无论谁都可以基准固定。以工件孔为基准进行装配,可以减少不同作业者的反
2020.05.21 09:29:36
1020
No.000332变频BOX门扉机构
本案例"变频BOX门扉机构",通过控制箱翻转提高作业性。为了确保空间,将控制箱的位置与电磁阀的位置重
2020.05.18 17:51:06
930
No.007331省空间工件反转结构
本案例"省空间工件反转结构",工件的搬运方向通过空间的节省进行反转。根据感应器感知工件开始回转,反转
2020.05.18 17:48:44
1162
No.007330孔测定销
本案例"孔测定销",在同样位置进行3种检查。工件外形是模铸的,没有精度。因此,以下部销孔槽及下面的切
2020.05.18 17:43:08
1471
No.007329内径芯偏差测定表
本案例"内径芯偏差测定表",单触测定子进出机构。底座托盘中央的衬套部位考虑到要有耐磨性,进行淬火,将
2020.05.18 17:39:32
797
No.000328工件组装精度检查夹具
本案例"工件组装精度检查夹具",通过滑动符合工件的夹具可以进行检查。只要用手使之滑动,便可得知组装精
2020.05.18 17:36:36
797
No.007327钢丝式卷帘
本案例"钢丝式卷帘",3倍冲程机构。使用钢丝和导辊,实现3倍行程气缸行程变为1/3,可省空间、省空气
2020.05.18 17:33:48
1120
No.007326在搬运皮带输送机上冷却工件
本案例"在搬运皮带输送机上冷却工件",通过节省空间实现成型品的冷却。在装置入口侧设置检出工件的感应器
2020.05.18 17:26:57
1126
No.007325电子零件简易弯曲夹具
本案例"电子零件简易弯曲夹具",利用分割翻转式实现简单操作。脚部的弯曲位置配置在翻转中心用钳子试着弯
2020.05.18 17:24:54
1159
No.007323气动机器BOX化
本案例"气动机器BOX化",通过气动机器包装化实现简洁化。在BOX上开孔安装歧管块,实现圆管配管杂乱
2020.05.18 17:18:29
984
No.007321不需要锁定的止动装置
本案例"不需要锁定的止动装置",使用气缸而不需要锁的制动装置。使用单作用牵引式气缸上部位置作为基准,
2020.05.18 17:07:33
1096
No.007320阶段性简易夹紧夹具
本案例"阶段性简易夹紧夹具",利用弹簧固定装置简单装卸。工序固定中使用直线导轨夹具,现场可以调整最适
2020.05.18 17:04:18
1119
No.007319托盘堆积组件
本案例"托盘堆积组件",通过利用组件的市售品缩短组装・设计时间。气动组件是在使用共通阀的同时,保持空
2020.05.18 17:01:22
2029
< 上一页
1
...
26
27
28
...
41
下一页 >
跳转
选型工具
滚珠丝杠寿命时间的计算(滚珠丝杠-3)
直线导轨的作用负载及寿命计算
直线轴承的寿命计算
同步带轮及同步齿形带选型计算
深沟球轴承的基本额定寿命计算
平皮带的最大张力计算(无防跑偏肋型)
热卖产品
Hot selling products
球头柱塞 -标准型-
X轴手动滑台 高精度/加长型/交叉滚子型
调整螺栓 标准型
带垫圈十字孔圆头小螺丝 SW+JIS小型W组合
尼龙扎带带(耐候型)
推荐文章
Recommended articles
No.007003滚轮跳动检查
No.007597圆柱形工件支架
No.007567简易4轴手动滑台
No.007594 3段滑动保护罩
No.005008潜伏式AGV_旋转升降单元
No.007596简易3轴调整机构
No.007703平顶链输送机
No.007299简易微调滑台
No.000032使用了滚珠花键的升降旋转机构
No.007599工件加工辅助装置
设计插件
software tool
查看更多